KMWB-SM 211
Mordazas tipo pie de acero
ID 132705
KMWB-SM 211, Mordazas tipo pie de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Descubra otras mordazas tipo pie, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Información técnica
| Product group | Full grip jaws made of steel |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 140.0 |
| Width B1 [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Height H2 [mm] | 70.0 |
| Length L [mm] | 70.0 |
| Hole spacing a [mm] | 30.0 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 12.32 |