KMWB-SA 251
Mordazas tipo pie de aluminio
ID 132806
KMWB-SA 251, Mordazas tipo pie de aluminio
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Descubra otras mordazas tipo pie, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Technical details
| Gruppo prodotti | Ganasce a presa completa in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 16.0 |
| Larghezza B [mm] | 180.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 80.0 |
| Altezza H2 [mm] | 65.0 |
| Lunghezza L [mm] | 87.5 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 40.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 6.6 |