SRK 315
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 136109
SRK 315, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 16 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Product group | Angled soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 16.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Height H1 [mm] | 75.5 |
| Height H2 [mm] | 75.0 |
| Length L [mm] | 149.0 |
| Hole spacing a [mm] | 67.0 |
| Hole spacing b [mm] | 50.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 10.9 |