arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZA 25-8 Ilustracja analogiczna

SZA 25-8

Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

ID 138178

SZA 25-8, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

Cechy produktu:
  • Zazębienie: 1/16" x 90°
  • Szerokość rowka: 17 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Narzędzia:
  • Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
  • Czy chcesz dostosować jednostkę dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualną szczękę tokarską”
Grupa produktów Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
Zazębienie 1/16" x 90°
Szerokość szczeliny N [mm] 17.0
Szerokość B [mm] 40.0
Wysokość H [mm] 55.0
Długość L [mm] 63.5
Głębokość mocowania T [mm] 25.0
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G M6
Rozstaw otworów b [mm] 22.0
Śruby M12
Materiał Stal 16MnCr5, hartowana
m/zestaw [kg] 1.8