SFA 200-C5
Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
ID 154132
SFA 200-C5, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Información técnica
| Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 10.0 |
| Stegbreite S [mm] | 20.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 80.0 |
| Höhe H2 [mm] | 76.0 |
| Länge L [mm] | 95.0 |
| Lochabstand a [mm] | 42.0 |
| Lochabstand b [mm] | 40.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 6.1 |