STB 400-2
Grundbacken
Ident.-Nr. 156105
STB 400-2, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Nutensteine NS 200 mit Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | 3/32" x 90° |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 64.0 |
| Width B1 [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 82.0 |
| Length L [mm] | 160.0 |
| Screws | M20 |
| m/set [kg] | 12.2 |