EWB-TG 210
Grundbacken
Ident.-Nr. 160700
EWB-TG 210, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 12.7 mm
- Stegbreite: 7.9 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Straight serration |
| Slot width N [mm] | 12.7 |
| Tab width S [mm] | 7.9 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 33.0 |
| Height H1 [mm] | 30.0 |
| Length L [mm] | 86.0 |
| Hole spacing b [mm] | 44.5 |
| Screws | 1/2" |
| m/set [kg] | 2.1 |
Cylindrical screws are not included in the scope of delivery