SFA-AL 250
Straight soft top jaws, made of aluminum
ID 172103
SFA-AL 250, 직선형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 12 mm
- 경로 너비: 20 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
- 배송 수량 (2개, 3개, 4개, 6개)을 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성"을 클릭하세요.
Technical details
| 제품 그룹 | 직선형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 12.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 20.0 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 높이 H [mm] | 60.0 |
| 높이 H2 [mm] | 55.0 |
| 길이 L [mm] | 125.0 |
| 구멍 공간 a [mm] | 60.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 40.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 알루미늄 |
| m/set [kg] | 2.1 |