SFA-SM 251
Ganasce a presa completa in acciaio
N.º de identificação 173106
SFA-SM 251, Ganasce a presa completa in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Detalhes técnicos
| Product group | Full grip jaws made of steel |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 180.0 |
| Width B1 [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Height H1 [mm] | 75.0 |
| Height H2 [mm] | 65.0 |
| Length L [mm] | 90.0 |
| Hole spacing a [mm] | 35.0 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 18.89 |