SFA-SA 201
Segmentbacken aus Aluminium
ID 174105
SFA-SA 201, Ganasce a presa completa in alluminio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Technical details
| Product group | Full grip jaws made of aluminum |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 10.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 140.0 |
| Width B1 [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Height H1 [mm] | 76.0 |
| Height H2 [mm] | 70.0 |
| Length L [mm] | 72.5 |
| Hole spacing a [mm] | 21.75 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M8 |
| Material | Aluminum |
| m/set [kg] | 3.47 |