SZIJ 38-4
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 179135
SZIJ 38-4, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 22 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technical details
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio interno |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 22.0 |
| Larghezza B [mm] | 60.0 |
| Altezza H [mm] | 85.0 |
| Lunghezza L [mm] | 102.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 33.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 43.0 |
| Vite | M20 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 6.89 |