PNS-Z 200-1
Pendulum jaw assemblies
ID 190138
PNS-Z 200-1, Pendulum jaw assemblies
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 17 mm
- Delivery unit: 1 piece
- Scope of delivery: PT 17-3, ID-Nr. 191108PB 200-1, ID-Nr. 192126SP 200-1, ID-Nr. 194140
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Productgroep | Slingerklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 80.0 |
| Breedte B1 [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 56.0 |
| Lengte L [mm] | 74.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 30.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M12 |
| m/stuk [kg] | 1.2 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.