PT-S 500-1
Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
ID 191526
PT-S 500-1, Pendulum jaws supporting jaws
Product features:
Product features:
- Serration: Straight serration
- Delivery unit: 1 piece
- Discover more chuck jaws that meet your requirements! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| 제품 그룹 | 펜듈럼 죠 지지 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| B 너비 [mm] | 45.0 |
| 길이 L [mm] | 167.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M8 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/piece [kg] | 4.9 |