arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SW 250-2 Illustration similar

SW 250-2

Soft clamping inserts

ID 194117

En stock
SW 250-2, Soft clamping inserts
  • Height H: 15 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 30 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.