TENDO P HSK-C 40 Ø12x70
Hydraulic expansion toolholder
ID 204004
TENDO P HSK-C 40 Ø12x70, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Platinum
- Interface do porta-ferramentas: HSK-C 40
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 70 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Technical details
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Platinum |
| Toolholder interface | HSK-C 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para troca manual de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta