TENDO P HSK-A 50 Ø16x90
Hydraulic expansion toolholder
ID 204045
TENDO P HSK-A 50 Ø16x90, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Technické údaje
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Platinum |
| Toolholder interface | HSK-A 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 185.0 |
| Weight [kg] | 1.1 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání