TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52
Polygonal toolholders
ID 225668
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: JIS-BT 30
- Clamping diameter: 3 mm
- Projecting length: 52 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 1.5 Nm
Technical details
| テクノロジー | Polygonal toolholders |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 30 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
| クランプ径 D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
| 標準長さ | yes |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。