TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3x40
Porte-outils de serrage polygonal
ID 226030
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3x40, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: HSK-A 25
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 40 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 3 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 25 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.12 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich