TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40
Polygonal toolholders
ID 226033
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-RM
- Toolholder interface: HSK-A 25
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 40 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 15 Nm
Technical details
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 25 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 15.0 |
| 重量 [kg] | 0.12 |
| 标准长度 | 是 |
型号
设计牢固,适合于快速精准作业
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计