arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMSK 22-S-PNP 類似のイラスト

MMSK 22-S-PNP

電子マグネットスイッチ

ID 301034

電子マグネットスイッチ MMS, C-スロット

  • スイッチングポイントの数: 1
  • 切り換え時間: PNP
  • クローザー
  • ケーブル長: 200 cm
  • 電気接続: オープンより線
  • 公称電圧: 24 V
測定原理 磁気式
開閉機能 クローザー
開閉タイプ PNP
スイッチングポイントの数 1
最低周囲温度 [°C] -20.0
最高周囲温度 [°C] 80.0
センサーの LED ディスプレイ あり
電圧タイプ DC
公称電圧 24.0
最小作動電圧 10.0
最大作動電圧 30.0
電圧降下 [V] 2.0
最大スイッチング電流 0.05
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 PA
ケーブルコネクター/ケーブル端 オープンより線
ケーブル長 L [cm] 200.0
ケーブル直径 D [mm] 2.2
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) 3x 0,05mm2
ケーブルシース材質 PUR
最小曲げ半径 (動的) [mm] 22.0
最小曲げ半径 (静的) [mm] 11.0
重量 [kg] 0.02
保護等級 IP (センサー、接続された状態) 67
保護等級 III
穴あけエマルジョン耐性 * あり
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。