CWK-080-P
コンパクトチェンジシステム
N.º de identificação 305780
コンパクトチェンジシステム CWS, サイズ: 080, コンパクトチェンジマスター, 手動
- フルードフィードスルーの数: 4
- 力 Fz 最大: 850 N
- 最大合計有効加重: 20 kg
Detalhes técnicos
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 20.0 |
|---|---|
| 繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 重量 [kg] | 0.115 |
| 空圧フィードスルーの数 | 4.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 長さ X [mm] | 63.0 |
| 幅 Y [mm] | 42.0 |
| 高さ Z [mm] | 12.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 50.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 70.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 55.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 850.0 |
* 同じネジ接続図の他のグリッパーにも適合
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
アレンキー (お客様が用意) を使用して手動で
作動方式
ネジ山付きスピンドルの回転により、クランプジョーをクランピングまたはクランピング解除
メディアの伝送
内蔵空圧フィードスルー
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
納品内容
芯出しスリーブ、取付けおよび直接接続用
保証
24 カ月