GSW-V32-SND030
Vacuum gripper with shank interface
ID 309131
Vacuum gripper with shank interface GSW-V, Size: 32, pneumatic, hydraulic
- Max. ambient temperature: 90 °C
- Shank diameter: 32 mm
- Suction cup dimensions: 30 mm
- Suction force: 55 N
技术细节
| Weight [kg] | 0.24 |
|---|---|
| Time evacuation [s] | 1.0 |
| Time for putting down [s] | 0.7 |
| Suction force [N] | 55.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Max. permissible RPM [1/min] | 20.0 |
| Nominal operating pressure compressed air [bar] | 6.0 |
| Nominal flow rate compressed air [l/min] | 350.0 |
| Minimum operating pressure compressed air [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure of the compressed air [bar] | 8.0 |
| Min. flow rate compressed air [l/min] | 250.0 |
| Nominal operating pressure coolant [bar] | 40.0 |
| Nominal flow rate coolant [l/min] | 25.0 |
| Min. operating pressure coolant [bar] | 20.0 |
| Max. operating pressure of the coolant [bar] | 60.0 |
| Nominal vaccuum [bar] | -0.8 |
| Min. vacuum [bar] | -0.6 |
| Noise pressure level [dB(A)] | 98.0 |
| Diameter D [mm] | 34.0 |
| Height Z [mm] | 115.0 |
尺寸
尺寸
产品系列的常规说明
吸垫
非常适用于光滑表面,连接期间具有阻尼效果且吸取阶段具有行程效果。 特殊吸盘可根据要求提供。
次数
所示时间取决于传动介质的流速以及由此产生的电阻。
工作原理
文丘里喷嘴
外壳材料
铝
主轴接口材料
铝合金
吸盘材料
NBR-60
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
装配和操作手册