SLH 20-0460
pillar assembly system hollow pillar
ID 313656
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 20
- Length: 460 mm
Technical details
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 460.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 20.0 |
ID 313656
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 460.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 20.0 |