SLH 55-0400
pillar assembly system hollow pillar
ID 313725
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 400 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 400.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |
ID 313725
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 400.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |