SLH 55-0980
Pilar hueco del sistema de ensamblaje de columnas
ID 313783
Pilar hueco del sistema de ensamblaje de columnas SLH, Tamaño: 55
- Longitud: 980 mm
Technical details
| Material | Steel |
|---|---|
| Length [mm] | 980.0 |
| pillar diameter [mm] | 55.0 |