AGE-F-XY-063-1
补偿单元
ID 324940
可替代的升级版产品:
补偿单元 AGE-F, 尺寸: 063
- XY 补偿: ± 4 mm
- 工件重量: 12.5 kg
- 最小弹簧复位力: 12 N
- 最大弹簧复位力: 25 N
- 力 Fz max.: 300 N
- 力 Fd 最大: 3000 N
技术细节
| XY 补偿 [mm] | ± 4 |
|---|---|
| 建议搬运重量,垂直 [kg] | 12.5 |
| 最小弹簧复位力 [N] | 12.0 |
| 最大弹簧复位力 [N] | 25.0 |
| 弹簧刚度 [N/mm] | 2.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 重量 [kg] | 0.78 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 直径 D [mm] | 85.0 |
| 高度 Z [mm] | 47.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 10.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 10.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 21.0 |
| 力 Fz max. [N] | 300.0 |
| 最大力 Fd [N] | 3000.0 |
尺寸和最大载荷
功能图
尺寸和最大载荷
这是可影响补偿装置的所有力矩和负载之和的最大值(加速力和扭矩、过程力等),以确保功能不出差错。
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月