SGWB-F 160-108-49
Reversal jaws
ID 430043
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Reversal jaw, fixed
- Interface 1: W-160
- Suitable for: KSG 160
- Dimensions: 160 x 108 x 49 mm
- Weight: 4.6 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 108.0 |
| 높이 [mm] | 49.0 |
| 중량 [kg] | 4.6 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)