SGVS-F 125-95-150
VS 卡爪
ID 430141
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- VS 高位卡爪,固定式
- 用于安装多个抓取高度 5 mm 的阶梯式爪
- 接口 1: W-125-1
- 适用于: KSG 125
- 尺寸: 125 x 95 x 150 mm
- 重量: 6.7 kg
Información técnica
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 95.0 |
| 高さ [mm] | 150.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
納品内容
システムジョー、トップジョー、固定ネジ。