GBG-W 40-22-8
夹爪
ID 432195
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 可翻转夹爪
- 夹持台阶范围垂直 3 mm,水平 5 mm
- 接口 1: W-40-2
- 尺寸: 40 x 22 x 8 mm
- 重量: 0.04 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 8.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.04 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation