arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB 125-76-40

SGWB 125-76-40

Mors réversibles

Ident.-Nr. 432254

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible
  • Interface 1: W-125-1
  • Interface 2: W-125-2
  • Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 76 x 40 mm
  • Poids: 1.8 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 76.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.8

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés