SPB mikro 10
Spannbolzen
ID 436620
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Positionierbolzen
- Rostfreier Stahl
- Haltekraft M3: 3 kN
- Haltekraft M4: 5 kN
- Gewicht: 0.004 kg
Technical details
| Haltekraft M3 [kN] | 3.0 |
|---|---|
| Haltekraft M4 [kN] | 5.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.004 |
Lieferumfang
Spannbolzen