SPC 40
Pasadores de sujeción
ID 471153
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Perno de sujeción
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Klempen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef