WDP-5X-DSM 99-70
Spannmodule
ID 471603
Werkstückdirektspannbaukasten Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktspannmodul
- Pneumatisch betätigtes System
- Abmessungen: Ø99 x 70 mm
- Einzugskraft: 5 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 18 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 3.9 kg
Technical details
| Height H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 5.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 18.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
Direct clamping module, operating manual