GBVS-A-R 90-41-25
摆动卡爪
Ident.-Nr. 490754
标准型夹持嵌块
产品特性:
产品特性:
- 摆动卡爪,细齿型
- 接口 1: W-SEI
- 尺寸: 90 x 41 x 25 mm
- 重量: 0.16 kg
Technische Details
| 幅 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 41.0 |
| 高さ [mm] | 25.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.16 |