PGN-plus-P 40-IS-K
通用型机械手
ID 1317439
通用型机械手 PGN-plus-P, 尺寸: 40, 气动, 抓取力保持装置: IS, 耐腐蚀型
- 单指行程: 2.5 mm
- 张开力: 260 N
- 最高环境温度: 90 °C
Technical details
| Course par mors [mm] | 2.5 |
|---|---|
| Force à l'ouverture [N] | 260.0 |
| Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 295.0 |
| Force du ressort min. [N] | 60.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 0.9 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 10.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Pression de purge d'air min. [bar] | 0.5 |
| Pression de purge d'air max. [bar] | 1.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.03 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.015 |
| Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] | 0.03 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 60.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.12 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.01 |
| Longueur X [mm] | 50.0 |
| Largeur Y [mm] | 25.0 |
| Hauteur Z [mm] | 33.7 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.0 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 5.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 650.0 |
| Version anti-corrosion | Oui |
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
Force de préhension, préhension intérieure
Dépassement maximum autorisé
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
Force de préhension, préhension intérieure
- X-axis:
- Longueur des doigts
- Y-axis:
- Force de préhension
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
表面输电的楔齿
外壳材料
铝
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
36 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
接近开关支架、定心套、直接接口 O 型圈、装配说明书(含制造商声明的操作手册从官网下载)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现