arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ABP-h plus 100/160-2

ABP-h plus 100/160-2

Accessoires pour étaux de serrage automatique

Ident.-Nr. 1323974

Accessoires pour étaux de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de base double
  • Pour la fixation et l’actionnement directs de jusqu’à deux étaux de serrage automatique TANDEM avec ou sans VERO-S.
  • Compatible avec: Tailles 100, 160
Caractéristiques techniques :
  • Longueur: 420 mm
  • Largeur: 160 mm
  • Hauteur: 39 mm
  • Poids: 17.5 kg
Longueur [mm] 420.0
Largeur [mm] 160.0
Hauteur [mm] 39.0
Poids [kg] 17.5

Etendue de la livraison
Plaque de base, mamelon de prise, rondelle, kit de joints, poignée, notice d'utilisation