AB H 458 M8
Workpiece pin
ID 1345678
AB H 458 M8, Workpiece pin hard
- Height H: 45 mm
- Wrench size A/F: 14
- Thread G: M8
- Material: Stahl C45
- Delivery unit: 1 piece
Détails techniques
| 高度 H [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 扳手尺寸A/F | 14.0 |
| 螺纹 G | M8 |
| 硬 | 是 |
| 材料 | Stahl C45 |
| 硬 | 是 |
| 供货单位 | 1 件 |