GBS-W 80-28-10-5
Mordaza escalonada
ID 1395509
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, revêtus 5 mm
- Interface 1: W-80-1
- Dimensions: 80 x 28 x 10 mm
- Étape de serrage: 5 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 10.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws