TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø20x90
ID 1423081
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 330 Nm
Technical details
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Slim 4ax |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 63.0 |
| G | M16x1 |
| Min. torque [Nm] | 330.0 |
| Weight [kg] | 1.3 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na formę JF zostały uszczelnione śrubami regulacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie