arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-F 160-Z-PM

KSF3-F 160-Z-PM

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1457413

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Clamping force range: 20 - 30 kN
  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 1700 cm³
  • Closing/opening time: 0.8 s
  • Weight: 13 kg
Curso por castanha [mm] 6.0
Força de fixação mín. [kN] 20.0
Força de fixação máx. [kN] 30.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 25.0
Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] 1700.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.8
Peso [kg] 13.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)