arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BFS-SC M16-40

BFS-SC M16-40

Stabilizers

ID 1471462

Workpiece direct clamping system in standard version

Product features:
  • Screw mounting for telescopic clamping unit
  • Direct mounting of clamping balls via the screwed thread
Technical data:
  • Thread : M16
  • Screw length: 40 mm
  • Weight: 0.2 kg
ネジ M16
ねじ長さ [mm] 40.0
重量 [kg] 0.2

納品内容
クランピングボール