ELB 70-H075-H-B-N-2-H1G
ID 1488309
- Max. stroke: 75 mm
- Max. stroke: 75 mm
- Max. driving force: 150 N
Détails techniques
| 드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
|---|---|
| 스트로크 [mm] | 75.0 |
| 최대 추진력 [N] | 150.0 |
| 정격 포스 [N] | 40.0 |
| 최대 탑재량(수평) [kg] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | ± 0.01 |
| 최대 속도 [m/s] | 4.0 |
| 최대 가속도 [m/s²] | 100.0 |
| 최대 전류 [A] | 10.0 |
| 최대 정지 전류 [A] | 2.6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 40.0 |
| 중량 [kg] | 2.46 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 34.1 |
| 스트로크 측정 시스템 인터페이스 | HIPERFACE® (SIL2/PLd) |
| 작동 정지 유지 브레이크 | 공압 |
| 정적 정지 유지력 브레이크 [N] | 350.0 |
| 축 방향 이동, 브레이크 [mm] | 0.3 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 79.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 54.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 27.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 1210.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 1210.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 1210.0 |
| H1 그리스 버전 | 예 |
| 정지 유지 브레이크가 있는 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
50/75mm 스트로크의 이동 시간*
125mm 스트로크의 이동 시간*
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 제품의 최대 수명을 유지하기 위한 정하중의 최댓값입니다. 사용에 따라서, 하중이 더 증가할 수 있습니다. 자세한 내용은 문의해 주십시오!
50/75mm 스트로크의 이동 시간*
- Axe X:
- 스트로크
- Axe Y:
- 이동 시간
125mm 스트로크의 이동 시간*
- Axe X:
- 스트로크
- Axe Y:
- 이동 시간
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량 초과 시 제품 수명이 단축된다는 점을 참고하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보장에도 책임을 질 수 없습니다.
가이드
크로스 롤러 가이드
드라이브
3상 전자적으로 정류되고 영구적으로 여기되는 AC 동기 리니어 모터에 기반한 리니어 다이렉트 드라이브
스트로크 측정 시스템
증분 및 절대적인 이형이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며 HIPERFACE®, 1Vss 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있습니다.
프로필
움직임 없는 사전 로드 접합 롤러 가이드의 알루미늄 프로필
슬라이드
알루미늄 슬라이드, 기본 부품 및 판독 헤드가 직접 통합된 측정 시스템
제공 범위
안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)
드라이브 컨트롤러
BOSCH(IndraDrive, IndraDrive CS) 및 Siemens(Sinamics S120) 드라이브 컨트롤러의 파라미터 설정 컨설팅 다른 구동 컨트롤러에 대한 모터 데이터 시트 제공. 요청에 따라 시운전 지원.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시