STR-S 100/3
Top jaw blanks with mounting groove
ID 1516479
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Top jaw blank
- Jaw interface: 1.5 mm x 60°
- Suitable for: TANDEM 3-jaw clamp size 100
- Dimensions: 41.5 x 37 x 25 mm
- Material: 16MnCr5
- Weight: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 37.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 25.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati