COB P3-A
Feed-through modules
IDnr. 1607014
Feed-through modules, P3, Adapter side
- Number of pin contacts: 9
Technische gegevens
| Suitable on | Tool |
|---|---|
| Screw connection diagram | B |
| Transmission type | Servo |
| Weight [kg] | 0.17 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Protection class IP | IP64 (only in a coupled state) |
| Number of pin contacts | 9.0 |
| Nominal current [A] | 3.5 |
| Alternating voltage [V AC] | 160.0 |
| Direct voltage [V DC] | 160.0 |
| Electrical connection | M23 socket, 12-pin |
| Outlet connection | radial |
| Special properties | Four twisted wire pairs, shielding of connector housing is via pinblock. |
We recommend using the appropriate connection cables and cable extensions on the following pages for interfering-contour-optimized application.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.