ELB 70-H075-A-N-L-2-H1G
ID 1686009
- Carrera máx.: 75 mm
- Carrera máx.: 75 mm
- Fuerza de accionamiento máx.: 150 N
Información técnica
| Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
|---|---|
| Hub [mm] | 75.0 |
| Max. Antriebskraft [N] | 150.0 |
| Nennkraft [N] | 40.0 |
| Max. Nutzlast (horizontal) [kg] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.01 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 4.0 |
| Max. Beschleunigung [m/s²] | 100.0 |
| Max. Strom [A] | 10.0 |
| Max. Stillstandstrom [A] | 2.6 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 10.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40.0 |
| Eigenmasse [kg] | 2.47 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 34.1 |
| Schnittstelle Wegmesssystem | HIPERFACE® an Allen-Bradley/Rockwell |
| Realisierung Lastausgleich | MagSpring® |
| Konstantkraft Lastausgleich [N] | 22.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 79.0 |
| Moment My max. [Nm] | 54.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 27.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 1210.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 1210.0 |
| Kraft -Fz max. [N] | 1210.0 |
| Version mit Hiperface an Allen-Bradley/Rockwell | ja |
| H1-Fett-Version | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Verfahrzeiten Hub 50/75 mm*
Verfahrzeiten Hub 125 mm*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind Maximalwerte bei statischer Belastung, um die maximale Lebensdauer des Produktes zu erreichen. Von der Anwendung abhängig sind höhere Belastungen möglich, bitte sprechen Sie uns hierfür an!
Verfahrzeiten Hub 50/75 mm*
- Eje X:
- Hub
- Eje Y:
- Verfahrzeit
Verfahrzeiten Hub 125 mm*
- Eje X:
- Hub
- Eje Y:
- Verfahrzeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.
Führung
Kreuzrollenführung
Antrieb
Lineardirektantrieb basierend auf einem 3-phasigen, elektronisch kommutierten und permanenterregten AC-Synchron-Linearmotor
Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter und inkrementeller Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, 1Vss und DRIVE-CLiQ.
Profil
Aluminiumprofil mit spielfrei vorgespannter Kreuzrollenführung
Schlitten
Aluminiumschlitten, Primärteil und Messsystemlesekopf direkt integriert
Lieferumfang
Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage