PZN-plus 40-AS-SD
Universal gripper
ID 37303508
Universal gripper PZN-plus, Size: 40, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, in a dustproof version
- Stroke per jaw: 2.5 mm
- Closing force: 355 N
- Max. ambient temperature: 90 °C
技术细节
| Stroke per jaw [mm] | 2.5 |
|---|---|
| Closing force [N] | 355.0 |
| Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 417.0 |
| Min. spring force [N] | 100.0 |
| Weight [kg] | 0.18 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 1.3 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 9.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. air purge pressure [bar] | 0.5 |
| Max. air purge pressure [bar] | 1.0 |
| Closing time [s] | 0.02 |
| Opening time [s] | 0.04 |
| Closing/opening time with spring [s] | 0.08 |
| Max. permissible finger length [mm] | 54.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 0.1 |
| IP protection class | 64 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.01 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 5 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 1999 |
| Diameter D [mm] | 66.9 |
| Height Z [mm] | 39.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.0 |
| Moment My max. [Nm] | 12.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 5.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 250.0 |
| Dustproof version | yes |
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.
尺寸和最大载荷
抓取力,外夹抓取
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
洁净室等级 14644-1:1999
5
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
36 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现