PZN-plus 240-1-K
ID 38303316
- Carrera por mordaza: 30 mm
- Fuerza de cierre: 9500 N
- Fuerza de apertura: 10400 N
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Technical details
| Carrera por mordaza [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Fuerza de cierre [N] | 9500.0 |
| Fuerza de apertura [N] | 10400.0 |
| Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 10410.0 |
| Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 11600.0 |
| Peso [kg] | 20.0 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 50.0 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 1780.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Presión de purga de aire mín. [bar] | 0.5 |
| Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] | 1.0 |
| Tiempo de cierre [s] | 1.25 |
| Tiempo de apertura [s] | 1.25 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 300.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 8.5 |
| Clase de protección IP | 40 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.05 |
| Normativa para sala blanca ISO 14644-1 | 5 |
| Diámetro D [mm] | 290.0 |
| Altura Z [mm] | 128.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 265.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 250.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 160.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 6200.0 |
| Modelo anticorrosión | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Fuerza de agarre en el cierre
Fuerza de agarre en la apertura
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Fuerza de agarre en el cierre
- X-axis:
- Punto P: longitud de los dedos
- Y-axis:
- Fuerza de agarre
Fuerza de agarre en la apertura
- X-axis:
- Punto P: longitud de los dedos
- Y-axis:
- Fuerza de agarre
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Sala blanca ISO 14644-1:1999
5
Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
36 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P