LDK-US-0100
行程模块
行程模块 LDK, 电动, 线性电机驱动, 滚子导轨, 驱动滑块, 支撑型
- 最大行程: 200 mm
- 最大传动力: 250 N
Technical details
| 传动概念 | 线性电机驱动 |
|---|---|
| 最大行程 H [mm] | 200.0 |
| 最大传动力 [N] | 250.0 |
| 额定力 [N] | 115.0 |
| 最大有效载荷(垂直) [kg] | 3.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 最大速度 [m/s] | 4.0 |
| 最大加速度 [m/s²] | 40.0 |
| 最大电流 [A] | 7.5 |
| 停止时最大电流 [A] | 1.98 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 40.0 |
| 载重滑块和电机 [kg] | 2.87 |
| 端板重量 [kg] | 0.36 |
| 每 100 mm 行程的额外质量 [kg] | 0.47 |
| 长度 X [mm] | 212.0 |
| 宽度 Y [mm] | 85.0 |
| 高度 Z [mm] | 103.9 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 88.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 354.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 354.0 |
| 力 Fy max. [N] | 5056.0 |
| 力 Fz max. [N] | 7584.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 5056.0 |
| 长度 A [mm] | 150.0 |
| 长度 L [mm] | 212.0 |
| 长度 L1 [mm] | 188.0 |
| 长度 L2 [mm] | 106.0 |
| 支撑型 | 是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为静荷载的最大值。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
如何访问在线配置器
该配置器可通过相应的线性单元在 SCHUNK 官网上链接,或者能够 https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule 直接调用。
导轨
滚子导轨
传动装置
线性直接驱动,基于 3 相电子换向和永磁激励的交流同步线性电机
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有增量式和绝对值式变型;带 HIPERFACE®、1Vss 和 DRIVE-CLiQ 接口。
个人信息
钢导轨宽度
滑块
铝制滑块、主要部件和测量系统读数头直接集成
标配范围
附件包,包括定心套、装配和带制造商声明的操作手册
传动控制器
关于 BOSCH(EcoDrive CS、IndraDrive 和 IndraDrive CS)和 Siemens (Sinamics S120) 驱动控制器的参数设置咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求