Our standard centric grippers are available as grippers for small components, universal and sealed grippers with three fingers for safe and precise O.D. and I.D. gripping of workpieces with weights ranging from a few grams to more than 100 kilograms. They are suitable for use in many applications, from the cleanroom to potentially explosive work areas and normal ambient conditions to high-temperature applications. The ability to combine a gripper with sensor systems, product-specific gripper fingers or intermediate jaws offers increased productivity. Furthermore, innovative design tweaks, such as multi-tooth guidance, are combined with state-of-the-art production technology to ensure robust reliability, and therefore safe investments with a long service life.
De mechanische tool voor het behoud van de grijpkracht zorgt ervoor dat er een minimale klemkracht wordt toegepast, zelfs bij drukverlies. In de AS/S-versie zorgt dit voor sluitkracht en in de IS-versie voor openingskracht Daarnaast kan het toestel voor het behoud van grijpkracht worden gebruikt om de grijpkracht te verhogen of voor enkelvoudig aangedreven grijpen.
Vielseitig einsetzbarer 3-Finger-Zentrischgreifer ermöglicht das Greifen und Zentrieren exzentrisch positionierter Werkstücke mit konstant hoher Greifkraft.
Trotz der hohen Momentenbelastbarkeit der Grundbacken erfüllt dieser abgedichtete 3-Finger-Zentrischgreifer die Anforderungen gemäß IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Komponente eindringen