MPZ
Pinza para piezas pequeñas
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- T-Nuten-Gleitführung
für präzises Greifen bei hoher Belastbarkeit - Abfrage der Fingerpositionen
auch über FPS möglich - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Kompakte Baumaße
für minimierte Störkonturen in der Handhabung
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Version FPS für flexiblen Positionssensor
Diese Version ist vorbereitet für die Verwendung mit dem flexiblen Positionssensor FPS und ermöglicht die Abfrage von mehreren Greifpositionen. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.